BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-01

Artikelnummer: 101139953

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-01

Artikelnummer (Bestellnummer)

101139953

EAN (European Article Number)

4030661282466

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Leichtmetall-Druckguss, lackiert

Werkstoff des Betätigers

Zink-Druckguss

Werkstoff des Bedienteils

Aluminium

Werkstoff der Fluchtentriegelung

Metall, kunststoffummantelt

Bruttogewicht

1.068 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Panikgriff

Ja

Mechanische Daten

Türanschlag

Rechts

Abscherkraft

25.000 N

Betätiger-Anbau

Innen

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

34 mm

Breite des Betätigers

75 mm

Höhe des Betätigers

78 mm

Länge der Fluchtentriegelung

90 mm

Breite der Fluchtentriegelung

157 mm

Höhe der Fluchtentriegelung

82 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.04.2024, 11:43