BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-02
Artikelnummer:
101139954
BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-02
Artikelnummer:
101139954
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-02 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101139954 |
EAN (European Article Number) |
4030661117225 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Werkstoff des Betätigers |
Zink-Druckguss |
Werkstoff des Bedienteils |
Aluminium |
Werkstoff der Fluchtentriegelung |
Metall, kunststoffummantelt |
Bruttogewicht |
1.070 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Panikgriff |
Ja |
Mechanische Daten
Türanschlag |
Links |
Abscherkraft |
25.000 N |
Betätiger-Anbau |
Innen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
34 mm |
Breite des Betätigers |
75 mm |
Höhe des Betätigers |
78 mm |
Länge der Fluchtentriegelung |
90 mm |
Breite der Fluchtentriegelung |
157 mm |
Höhe der Fluchtentriegelung |
82 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 01:36