BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-05

Artikelnummer: 101139957

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZ/AZM 415-B30-05

Artikelnummer (Bestellnummer)

101139957

EAN (European Article Number)

4030661117522

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Leichtmetall-Druckguss, lackiert

Werkstoff des Betätigers

Zink-Druckguss

Werkstoff des Bedienteils

Aluminium

Werkstoff der Fluchtentriegelung

Metall, kunststoffummantelt

Bruttogewicht

1.060 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Panikgriff

Ja

Mechanische Daten

Türanschlag

Rechts

Abscherkraft

25.000 N

Betätiger-Anbau

Außen

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

90 mm

Breite des Betätigers

157 mm

Höhe des Betätigers

105 mm

Länge der Fluchtentriegelung

34 mm

Breite der Fluchtentriegelung

75 mm

Höhe der Fluchtentriegelung

55 mm

Sprachfilter

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 415
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 25, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 20:50