BETAETIGER AZ/AZM 415-B4PS
Artikelnummer:
101142540
BETAETIGER AZ/AZM 415-B4PS
Artikelnummer:
101142540
- für Schiebetüren
- mit Bügelgriff und Kugelrastung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BETAETIGER AZ/AZM 415-B4PS |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101142540 |
EAN (European Article Number) |
4030661282992 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Messing |
Bruttogewicht |
605 g |
Mechanische Daten
Betätiger |
gerade |
Abscherkraft |
12.500 N |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
237 mm |
Breite des Betätigers |
60 mm |
Höhe des Betätigers |
69,5 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 10:54