BETAETIGER AZM 161-B6S

Artikelnummer: 101170375

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • für sehr kleine Betätigungsradien

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZM 161-B6S

Artikelnummer (Bestellnummer)

101170375

EAN (European Article Number)

4030661297637

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

35 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

95 mm

Betätiger

beweglich

Betätigerspiel in Betätigungsrichtung

2 mm

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 95 mm

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 95 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2024, 10:31