BETAETIGER AZM 170-B25-R-G2

Artikelnummer: 101175226

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • rechts angeschlagene Tür (Blickrichtung in den Gefahrenbereich hinein)
  • mit T-Griff
  • ergonomische Bedienung
  • erspart zusätzlichen Türgriff
  • kein hervorstehender Betätiger
  • einfache Montage
  • unterschiedliche Türgriffe lieferbar
  • Anbringung eigener Griffe über Standard-Vierkant (8 mm) möglich

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZM 170-B25-R-G2

Artikelnummer (Bestellnummer)

101175226

EAN (European Article Number)

4030661313047

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

150 g

Mechanische Daten

Griff

T-Griff

Türanschlag

Rechts

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Türgriffbetätiger für Sicherheitszuhaltung AZM 170-…zrk (mit Rastung)

Bitte beachten Sie, dass Sie ein Gerät mit Rastung (r) benötigen.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.04.2024, 09:24