BN 75-01Z-1391
Artikelnummer:
101055741
BN 75-01Z-1391
Artikelnummer:
101055741
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- mit Anschlussleitung
- berührungslos wirkend
- 1 Reedkontakt
- hohe Lebensdauer
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Schwimmer-Magnetschalter
- Kunststoffgehäuse
- mit M12 Steckeranschluss und Anschlussleitung lieferbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BN 75-01Z-1391 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101055741 |
EAN (European Article Number) |
4030661009391 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Allgemeine Daten
Wirkprinzip |
magnetisch |
Gehäusebauform |
Sonderbauform |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
127 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Magnet |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum |
3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Anschlussleitung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
55 mm |
Breite des Sensors |
80 mm |
Höhe des Sensors |
99,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
220 VAC |
Schaltstrom, maximum |
1 A |
Schaltleistung, maximum |
60 W |
Schaltleistung, maximum |
60 VA |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Prelldauer, minimum |
0,3 ms |
Prelldauer, maximum |
0,6 ms |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Reedkontakt |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Je nach Einbau des Schwimmers lässt sich ein Schließer- bzw. Öffnerkontakt erzielen. Die angegebenen Schaltpunkte gelten für Wasser |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2024, 03:44