BNS 16-12ZD-ST1
BNS 16-12ZD-ST1
Produkt-Typbezeichnung: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) (Nur für Steckerversion) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
V | Betätigungsebene vorderseitig |
R | Betätigungsebene rechtsseitig |
L | Betätigungsebene linksseitig |
D | Betätigungsebene deckelseitig |
U | Betätigungsebene unterseitig |
LR | Betätigungsebene linksseitig/rechtsseitig |
(3) | |
ST1 | Stecker Mitte |
ST2 | Stecker rechts |
ST3 | Stecker links |
- Steckverbinder M12, 8-polig
- Kunststoffgehäuse
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
- verdeckter Einbau möglich
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Codierter Reed Kontakt Sicherheitsschalter
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BNS 16-12ZD-ST1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101187135 |
EAN (European Article Number) |
4030661336268 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV BG cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
magnetisch |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
nicht bündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
129 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Voraussetzung Auswerteeinheit |
Ja |
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO) |
25.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Aktive Fläche |
deckelseitig |
Betätigungselement |
Magnet |
Bewegungsrichtung |
Frontal zur aktiven Fläche |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
8 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
18 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Position Steckeranschluss |
Mittig |
Anschlussart |
Steckverbinder M12 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
39 mm |
Breite des Sensors |
52 mm |
Höhe des Sensors |
90 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
100 VAC |
Schaltspannung, maximum |
100 VDC |
Schaltstrom, maximum |
0,4 A |
Schaltleistung, maximum |
10 W |
Schaltfrequenz, maximum |
5 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Sonstige, Reedkontakt |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
BPS 16 |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. |
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
Maßzeichnung Sonstige
Kontaktbild
Funktionsweise
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 21:16