BNS 33
- Kunststoffgehäuse
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Produkt-Typbezeichnung: BNS 33-(1)Z(2)-(3)-(4) |
(1) | |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | mit LED-Zustandsanzeige |
(3) | |
ohne | mit Leitung |
ST | mit Stecker M8 |
(4) | |
2187 | Kontakte einzeln herausgeführt |
2187-10 | Kontakte einzeln herausgeführt, mit LED |
2237 | Betätigung aus leitungszugewandter Richtung |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Bewegungsrichtung
Anzahl der Öffner
Anzahl der Schließer
Anzahl der Sicherheitskontakte
Systemkomponenten
Betätiger