BNS 36-02/01Z-L
BNS 36-02/01Z-L
Produkt-Typbezeichnung: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne Diagnoseausgang |
/01 | 1 Öffner (NC) |
10 | 1 Schließer (NO) |
(3) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | mit LED-Zustandsanzeige |
(4) | |
ohne | Anschlussleitung |
ST | mit Stecker |
(5) | |
L | links angeschlagene Tür |
R | rechts angeschlagene Tür |
(6) | |
2750 | Ausführung mit erhöhtem Schaltabstand (in Verbindung mit Betätiger BPS 36-1-2750 bzw. BPS 36-2-2750) |
- Kunststoffgehäuse
- hohe Lebensdauer
- kein mechanischer Verschleiß
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- verdeckter Einbau möglich
- unempfindlich gegen seitlichen Versatz
- unempfindlich gegen Verschmutzung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BNS 36-02/01Z-L |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101193201 |
EAN (European Article Number) |
4030661359885 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV BG cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
magnetisch |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
quasibündig |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Bruttogewicht |
71 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
3 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Anzahl der Leitungsadern |
6 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
25.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Magnet |
Türanschlag |
Links |
Bewegungsrichtung |
Frontal zur aktiven Fläche |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Axialer Versatz Sicherheits-Sensor und Betätiger tolerieren einen horizontalen und vertikalen Versatz zueinander. Der mögliche Versatz ist abhängig vom Abstand der aktiven Flächen von Sensor und Betätiger. Innerhalb des Toleranzbereiches ist der Sensor aktiv geschaltet. |
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao |
7 mm |
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar |
17 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
1 m |
Anschlussart |
Kabel |
Aderquerschnitt |
0,25 mm2 |
Aderquerschnitt |
23 AWG |
Werkstoff des Leitungsmantels |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
13 mm |
Breite des Sensors |
88 mm |
Höhe des Sensors |
25 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
75 VDC |
Schaltstrom, maximum |
0,4 A |
Schaltleistung, maximum |
10 W |
Schaltfrequenz, maximum |
5 Hz |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
BPS 36-2 |
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch. |
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
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Kennliniendiagramm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 04:00