BNS 36-11Z-R

Artikelnummer: 101193120

Produkt-Typbezeichnung:

BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5)


(1)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(2)
ohneohne Diagnoseausgang
/011 Öffner (NC)
101 Schließer (NO)

(3)
ohneohne LED-Zustandsanzeige
Gmit LED-Zustandsanzeige

(4)
ohneAnschlussleitung
STmit Stecker

(5)
Llinks angeschlagene Tür
Rrechts angeschlagene Tür
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • unempfindlich gegen Verschmutzung

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BNS 36-11Z-R

Artikelnummer (Bestellnummer)

101193120

EAN (European Article Number)

4030661359731

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002544

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002544

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

BG

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Wirkprinzip

magnetisch

Einbaubedingungen (mechanisch)

quasibündig

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Bruttogewicht

65 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Anzahl der Leitungsadern

4

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)

25.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Magnet

Türanschlag

Rechts

Bewegungsrichtung

Frontal zur aktiven Fläche

Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Hinweis (Schaltabstand Sn)

Axialer Versatz Sicherheits-Sensor und Betätiger tolerieren einen horizontalen und vertikalen Versatz zueinander. Der mögliche Versatz ist abhängig vom Abstand der aktiven Flächen von Sensor und Betätiger. Innerhalb des Toleranzbereiches ist der Sensor aktiv geschaltet.

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao

7 mm

Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar

17 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Kabel

Länge der Leitung

1 m

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Aderquerschnitt

30 AWG

Werkstoff des Leitungsmantels

PVC

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

13 mm

Breite des Sensors

88 mm

Höhe des Sensors

25 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-25_+70

Lager- und Transporttemperatur, minimum

-25 °C

Lager- und Transporttemperatur, maximum

+70 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Elektrische Daten

Schaltspannung, maximum

75 VDC

Schaltstrom, maximum

0,4 A

Schaltleistung, maximum

10 W

Schaltfrequenz, maximum

5 Hz

Lieferumfang

Lieferumfang

Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

BPS 36-2

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.

Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BNS 36
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 16, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:BNS 36
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt.
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 16. November 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.04.2023, 05:19