BP 6
Artikelnummer:
101091837
BP 6
Artikelnummer:
101091837
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- ungekapselt
- S-Pol rot gekennzeichnet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BP 6 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101091837 |
EAN (European Article Number) |
4030661026466 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
4 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Betätiger |
15 mm |
Breite des Betätigers |
5 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Sonstige
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 13:43