BPS 33
Artikelnummer:
101107771
BPS 33
Artikelnummer:
101107771
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BPS 33 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101107771 |
EAN (European Article Number) |
4030661272849 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Werkstoff |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
26 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
88 mm |
Höhe |
25 mm |
Tiefe |
13 mm |
Länge des Betätigers |
88 mm |
Breite des Betätigers |
25 mm |
Höhe des Betätigers |
13 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Sonstige
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 00:12