BS-B30-150-RVA
Artikelnummer:
153030653
BS-B30-150-RVA
Artikelnummer:
153030653
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Bandschieflauf-Hebel mit Edelstahlrolle 30 mm Durchmesser
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
BS-B30-150-RVA |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
153030653 |
EAN (European Article Number) |
4030661535937 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-12 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001483 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001483 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Edelstahl (V2A) |
Bruttogewicht |
342 g |
Mechanische Daten
Werkstoff der Rolle |
Edelstahl (V2A) |
Positionierschritte für den Betätiger |
10 ° |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge der Rolle |
160 mm |
Durchmesser der Rolle |
30 mm |
Länge des Hebels |
273 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.03.2023, 16:26