CSP 34-S-1-01

Artikelnummer: 101208464

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • seitliche Betätigung
  • Betätiger-Code 1
  • Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

CSP 34-S-1-01

Artikelnummer (Bestellnummer)

101208464

EAN (European Article Number)

4030661382036

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers

Kunststoff

Bruttogewicht

87 g

Mechanische Daten

Aktive Fläche

seitlich

Codierter Betätiger

1

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

27 mm

Breite des Betätigers

35 mm

Höhe des Betätigers

97 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2023, 07:42