CST 16-1

Artikelnummer: 101210585

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

CST 16-1

Artikelnummer (Bestellnummer)

101210585

EAN (European Article Number)

4030661389684

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002544

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002544

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Bruttogewicht

16 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers

11 mm

Breite des Betätigers

60 mm

Höhe des Betätigers

20 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.06.2023, 16:37