DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO

Artikelnummer: 101190917

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • für Zugseil Ø 3 mm

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO

Artikelnummer (Bestellnummer)

101190917

EAN (European Article Number)

4030661352268

eCl@ss Nummer, Version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

23-13-01-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

23-13-01-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC011135

Allgemeine Daten

Werkstoff

Nichtrostender Stahl NIRO

Bruttogewicht

13 g

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Teile ähnlich Abbildung. Maß- und Designabweichungen vorbehalten!


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.03.2023, 17:46