EFK10.3
EFK10.3
Downloads
- Federkraftklemmen
- Montageflansch-Position 3
- 31-32 (Kontaktbezeichnung)
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EFK10.3 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101022277 |
EAN (European Article Number) |
4030661463681 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000041 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000041 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
Kontaktelement |
Bauform |
Schleichschaltung |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
15 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Öffner |
1 |
Mechanische Daten
Montageanweisung |
aufsteckbar |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungsweg |
2 mm |
Kontaktöffnungsweite |
1 mm |
Hinweis (Prelldauer) |
Prelldauer bei einer Betätigungsgeschwindigkeit von 100 mm/s |
Montageflansch-Position |
1 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Federkraftklemme |
Anschlussquerschnitt, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
46 mm |
Breite |
10 mm |
Tiefe |
51 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Schaltraumes |
IP40 |
Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Schockfestigkeit |
110 g / 4 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
400 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Kleinspannungstauglichkeit |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Schaltelement |
Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Prelldauer, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Kontaktbezeichnung |
31-32 |
Sprachfilter
Datenblatt
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schaltwegdiagramm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 09:42