EFMH

Artikelnummer: 101171324

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EFMH

Artikelnummer (Bestellnummer)

101171324

EAN (European Article Number)

4030661484501

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-26

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-26

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-26

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001020

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001020

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: Montageflansch für Positionsschalter in Verbindung mit Geräteköpfe der Baureihe N, E und -

Hinweis: Montageflansch für Positionsschalter in Verbindung mit Geräteköpfe der Baureihe N und E

Allgemeine Daten

Einbaubedingungen (mechanisch)

beliebig

Werkstoff des Gehäuses

PA

Werkstoff der Befestigungsschrauben

Edelstahl (V4A)

Farbe des Montageflansches

schwarz

Farbe der Befestigungsschrauben

silber

Bruttogewicht

2 g

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment der Schraube

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

29 mm

Höhe

17 mm

Tiefe

42 mm

Dicke der Frontplatte, minimum

1,5 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

Rastermaß

50 x 50 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

-25_+80


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.03.2023, 17:49