ELDE.NRT230

Artikelnummer: 101166022

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Schraubanschluss
  • Montageflansch-Position 3
  • rote LED
  • 230 VAC

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

ELDE.NRT230

Artikelnummer (Bestellnummer)

101166022

EAN (European Article Number)

4250116200818

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-09

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-09

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000204

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000204

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Einbaubedingungen (mechanisch)

beliebig

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Bruttogewicht

25 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Integrierte Anzeige, allgemein

Ja

Mechanische Daten

Montageanweisung

aufsteckbar

Montageflansch-Position

3

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussbezeichnung

EN 50005

EN 50013

Anschlussquerschnitt, minimum

0,5 mm², starr

0,5 mm², flexibel

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm², starr

1,5 mm², flexibel

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

46 mm

Breite

30 mm

Tiefe

60 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart der Klemmen bzw. Anschlüsse

IP20

Umgebungstemperatur

-25_+80

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

440 V

Elektrische Daten

Betriebsspannung

250 VAC -10 % / +10 %

Bemessungsbetriebsspannung

250 VAC

Zustandsanzeige

Farbe der LED

rot

Hinweis (LED-Zustandsanzeige)

Versorgungsspannung UB: 230 VAC

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.03.2023, 16:26