EX-AZ 3350
- Ex-Zone 22
- Metallgehäuse
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Türgriff rastend
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- Zentrierhilfe „Türfang“ erhältlich
- hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
- Sperrzange SZ 415 gegen versehentliches Schließen lieferbar
Produkt-Typbezeichnung: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 Öffner (NC) |
12ZUEK | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | - |
1637 | Kontaktvergoldung |
(3) | |
U90 | Betätigungskopf um 90° gedreht für Türanschlag links |
U270 | Betätigungskopf um 270° gedreht für Türanschlag rechts |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Systemkomponenten
Betätiger
Zubehör
SPERRZANGE SZ 415-1-2477
- Sperrzange mit 5 Bohrungen
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
SPERRZANGE SZ 415-2
- Sperrzange mit 3 Bohrungen
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
SZ 415-2-2477
- Sperrzange mit 5 Bohrungen
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
TFI-010
- Vorabpositionierung
- Betätiger ist unabhängig vom Türfang
- Leichtes Einschieben oder Herausziehen des Betätigers