EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Produkt-Typbezeichnung: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO) |
02/11 | 3 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
02/20 | 2 Öffner (NC) / 2 Schließer (NO) |
02/02 | 4 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(3) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
- Ex-Zone 22
- Metallgehäuse
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Zuhaltekraft 3500N
- 2 Schalter in einem Gehäuse
- einstellbare Kugelrastung bis 400 N
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
910 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
4 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Schlagenergie, maximum |
4 J |
Zuhaltekraft |
3.500 N |
Rastkraft, minimum |
80 N |
Rastkraft, maximum |
400 N |
Zwangsöffnungsweg |
5 mm |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
15 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
7 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
12 mm |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
46,5 mm |
Breite des Sensors |
130 mm |
Höhe des Sensors |
100 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +50 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VAC |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VDC |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
10 W |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube |
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
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 07:10