EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
10 | 1 Schließer (NO) |
20 | 2 Schließer (NO) |
11 | 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
R | 1 Raster |
2R | 2 Raster |
11R | 2 Raster Öffner (NC) / Schließer (NO) |
- 1 Reedkontakt
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Aluminiumgehäuse
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Schaltabstand bis zu 50 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung
- berührungslos wirkend
- Schraubanschluss
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002544 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002544 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
2 22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3G 3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Herstellererklärung |
ATEX Zone 2 und 22 |
Allgemeine Daten
Wirkprinzip |
magnetisch |
Gehäusebauform |
rechteckig |
Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Metall |
Bruttogewicht |
315 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Vorspannmagnet |
Ja |
Anzahl der Schließer |
1 |
Mechanische Daten
Betätigungsebene |
seitlich |
Aktive Fläche |
seitlich |
Betätigungselement |
Magnet |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000.000 Schaltspiele |
Schlagenergie, maximum |
4 J |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
18 m/s |
Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Schaltabstand Sn |
12 mm ... 45 mm |
Hinweis (Schaltabstand Sn) |
Schaltabstand bis zu 45 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung |
Wiederholgenauigkeit R |
0,3 mm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
6 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
10 mm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
47 mm |
Breite des Sensors |
104 mm |
Höhe des Sensors |
52 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-15 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
50 g, sinusförmige Schwingung |
Elektrische Daten
Schaltspannung, maximum |
250 VAC |
Schaltspannung, maximum |
250 VDC |
Schaltstrom, maximum |
3 A |
Schaltleistung, maximum |
120 W |
Schaltleistung, maximum |
120 VA |
Schaltelement |
Schließer (NO) |
Prelldauer, minimum |
0,3 ms |
Prelldauer, maximum |
0,6 ms |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Reedkontakt |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ex-geprüfte Kabelverschraubung |
Zubehör
Empfehlung (Betätiger) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten. Bei der Gegenüberstellung von Schalter und Betätigungsmagnet muss die Zuordnung der Farben übereinstimmen: rot (S) auf rot (S) und grün (N) auf grün (N). |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Montage- und Anschlussanleitung
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 03:35