EX-BPS 40S-1-C
Artikelnummer:
103031813
EX-BPS 40S-1-C
Artikelnummer:
103031813
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-BPS 40S-1-C |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103031813 |
EAN (European Article Number) |
4030661527833 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz-Zonen |
22 |
Herstellererklärung |
ATEX Zone 2 und 22 |
Herstellererklärung, Zonen |
2 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Edelstahl (V4A) |
Bruttogewicht |
145 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verdeckte, rückseitige Gewindebohrungen |
Ja |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
88 mm |
Breite des Betätigers |
27 mm |
Höhe des Betätigers |
14,5 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 13:02