EX-EBG665.O
Artikelnummer:
101197406
EX-EBG665.O
Artikelnummer:
101197406
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: EX-EBG(1).O |
(1) | |
311 | inkl. 1 Kabelverschraubung M20 für Kabel-Durchmesser 7 ... 12 mm |
633 | inkl. 1 Kabelverschraubung M25 für Kabel-Durchmesser 13 ... 18 mm |
665 | inkl. 2 Kabelverschraubungen M25 für Kabel-Durchmesser 13 ... 18 mm und 1 Verschlussschraube |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Leergehäuse aus V4A-Material
- Ausführung für 5 Befehlsstellen für Einbau-⌀ 22,3 mm
- inkl. 2 Kabelverschraubungen M25 x 1,5
- inkl. 1 Verschlussschraube
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-EBG665.O |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000200 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000200 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV IEC Ex |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
1.800 g |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
IECEx Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
INMETRO Zertifizierung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 12:57