EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- EX-Zone 1 und 21
- Metallgehäuse
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Schutzart IP66, IP67
- Zentrale Anschlussklemme
- Mechanische Schaltzustandsanzeige
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-I-RS655-Z22 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
1 21 |
Explosionsschutz-Kategorie |
2G 2D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Herstellererklärung, Zonen |
1 21 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Grauguss, lackiert |
Länge des Seils, maximum |
100 m |
Bruttogewicht |
6.095 g |
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
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Seilzughebel |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Betätigungsrichtung |
Rechts und Links (zweiseitig wirkend) |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x M25 x 1,5 |
Anschlussart |
Federkraftklemme |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm², flexibel |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP66 |
Umgebungstemperatur |
-40 ... +70 °C |
Schutzklasse |
I |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
300 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
3 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
3 A |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Seilzug-Notschalter |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
IECEx Zertifikat
CCC Zertifikat
NEPSI Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Montagebeispiel
EU-Konformitätserklärung |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Kennzeichnung: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion bzw. Seilzug-Notschalter 3)mit Dupline®- oder DuplineSafe®-Eingangsmodul |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU und für die ATEX-Zertifizierung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | TÜV 19 ATEX 8428 |
Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Zertifizierung der Produkte gem. der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die Konformität der Produkte gem. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird durch den Hersteller in Eigenverantwortung erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 28. Juni 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 23:06