EX-RDLMGB

Artikelnummer: 101197353

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
EX-R(1)

(1)
DT(2)-(7)Drucktaster, Ø 28 mm,Tasten aus MS beschichtet
DM(2)-(7)Drucktaster mit Membran, Ø 28 mm,Tasten aus MS beschichtet
DL(3)-(7)Leuchttaster, Ø 28 mm,Kalotte aus schlagfestem Kunststoff
DLM(3)-(7)Leuchttaster mit Membran, Ø 28 mm, Kalotte aus schlagfestem Kunststoff
MLH(3)-(7)Leuchtmelder für LED's,hohe Kalotte aus schlagfestem Kunststoff
DP40(2)-(7)Schlagtaster ohne Rastung, Taster Ø 37 mm aus MS beschichtet
DRZ45(2)(3)(5)Schlagtaster mit Rastung, Gerätekopf aus MS beschichtet, Entriegelung durch Ziehen
WT21Wahltaster, 2 Stellungen
WT21.1Wahltaster 2 Stellungen, langer Knebel
WS21Wahlschalter, 2 Stellungen
WS21.1Wahlschalter, 2 Stellungen, langer Knebel
WT32Wahltaster, 3 Stellungen
WT32.1Wahltaster, 3 Stellungen, langer Knebel
WST32Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend
WST32.1Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend, langer Knebel
WS32Wahlschalter, 3 Stellungen
WS32.1Wahlschalter, 3 Stellungen, langer Knebel
WTS32Wahltastschalter, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend
WTS32.1Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend, langer Knebel
SS21S2Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug nur links
SS21S12Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug nur rechts
SS21S12Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug in beiden Stellungen
SS32S2Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug links
SS32S2Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug mitten
SS32S3Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug rechts
SS32S123Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug in allen 3 Stellungen
ST21S1Schlüssel-Wahltaster, 1 Taststellung, selbsttätiger Rückzug in die Nullstellung, Taststellung 55°, Schlüssel-Abzug nur links
ST32S2Schlüssel-Wahltaster, 2 Taststellungen links und rechts, selbsttätiger Rückzug in die Nullstellung, Schlüssel-Abzug nur mittig
SST32S1Schlüssel-Wahlschalttaster mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links schaltend, rechts tastend, Schlüssel-Abzug nur links
SST32S2Schlüssel-Wahlschalttaster mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links schaltend, rechts tastend, Schlüssel-Abzug nur mittig
STS32S2Schlüssel-Wahltastschalter mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links tastend, rechts schaltend, Schlüssel-Abzug nur mittig
STS32S3Schlüssel-Wahltastschalter mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links tastend, rechts schaltend, Schlüssel-Abzug nur rechts
F 03Kontaktelement mit Schraubanschluss, 1 Schließer, Kontaktbeschriftung 3, 4
F 10Kontaktelement mit Schraubanschluss, 1 Öffner, Kontaktbeschriftung 1, 2
LDE WS 24Leuchtelement weiß mit integrierter LED für Leuchttaster RDL / RDLM und Leuchtmelder RMLH
BBlindstopfen

(2)
SWSchwarz

(3)
GBGelb

(4)
RTRot

(5)
GNGrün

(6)
WSWeiß

(7)
BLBlau
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Leuchtdrucktaster
  • EX-Zone 1 und 21

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-RDLMGB

Artikelnummer (Bestellnummer)

101197353

EAN (European Article Number)

4030661599731

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-11

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000223

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000223

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

IEC Ex

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-11

EN IEC 60079-31

EN IEC 60079-14

Explosionsschutz-Zonen

22

2

1

21

Explosionsschutz-Kategorie

2D

2G

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 2G Ex ib IIC Gb

D II 2D Ex ib IIIC Db

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Bauform

Rund

Werkstoff des Bezeichnungsschild

Edelstahl (V4A)

Werkstoff des Frontring

Aluminium

Bruttogewicht

59 g

Sicherheitsbetrachtung

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungshub

4 mm

Mechanische Daten - Abmessungen

Einbaudurchmesser

22,3 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-REX-R with EX-EBG
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex ib IIC Gb
D II 2D Ex tb IIIC Db
D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db
Description of the component:Command and illuminated signals with/without assembly housing
Relevant legislation:Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie-Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
Type examination certificate:TÜV 08 ATEX 7685 U
TÜV 08 ATEX 7630 X
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.03.2023, 17:14