EX-RMLHRT
EX-RMLHRT
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Drucktaster, Ø 28 mm,Tasten aus MS beschichtet |
DM(2)-(7) | Drucktaster mit Membran, Ø 28 mm,Tasten aus MS beschichtet |
DL(3)-(7) | Leuchttaster, Ø 28 mm,Kalotte aus schlagfestem Kunststoff |
DLM(3)-(7) | Leuchttaster mit Membran, Ø 28 mm, Kalotte aus schlagfestem Kunststoff |
MLH(3)-(7) | Leuchtmelder für LED's,hohe Kalotte aus schlagfestem Kunststoff |
DP40(2)-(7) | Schlagtaster ohne Rastung, Taster Ø 37 mm aus MS beschichtet |
DRZ45(2)(3)(5) | Schlagtaster mit Rastung, Gerätekopf aus MS beschichtet, Entriegelung durch Ziehen |
WT21 | Wahltaster, 2 Stellungen |
WT21.1 | Wahltaster 2 Stellungen, langer Knebel |
WS21 | Wahlschalter, 2 Stellungen |
WS21.1 | Wahlschalter, 2 Stellungen, langer Knebel |
WT32 | Wahltaster, 3 Stellungen |
WT32.1 | Wahltaster, 3 Stellungen, langer Knebel |
WST32 | Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend |
WST32.1 | Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend, langer Knebel |
WS32 | Wahlschalter, 3 Stellungen |
WS32.1 | Wahlschalter, 3 Stellungen, langer Knebel |
WTS32 | Wahltastschalter, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend |
WTS32.1 | Wahlschalttaster, 3 Stellungen, rechts tastend, links schaltend, langer Knebel |
SS21S2 | Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug nur links |
SS21S12 | Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug nur rechts |
SS21S12 | Schlüssel-Wahlschalter, 2 Raststellungen, Schlüssel-Abzug in beiden Stellungen |
SS32S2 | Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug links |
SS32S2 | Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug mitten |
SS32S3 | Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug rechts |
SS32S123 | Schlüssel-Wahlschalter, 3 Raststellungen, Schlüssel-Abzug in allen 3 Stellungen |
ST21S1 | Schlüssel-Wahltaster, 1 Taststellung, selbsttätiger Rückzug in die Nullstellung, Taststellung 55°, Schlüssel-Abzug nur links |
ST32S2 | Schlüssel-Wahltaster, 2 Taststellungen links und rechts, selbsttätiger Rückzug in die Nullstellung, Schlüssel-Abzug nur mittig |
SST32S1 | Schlüssel-Wahlschalttaster mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links schaltend, rechts tastend, Schlüssel-Abzug nur links |
SST32S2 | Schlüssel-Wahlschalttaster mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links schaltend, rechts tastend, Schlüssel-Abzug nur mittig |
STS32S2 | Schlüssel-Wahltastschalter mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links tastend, rechts schaltend, Schlüssel-Abzug nur mittig |
STS32S3 | Schlüssel-Wahltastschalter mit 3 Stellungen, Tastwinkel 35°, Rastwinkel 55°: links tastend, rechts schaltend, Schlüssel-Abzug nur rechts |
F 03 | Kontaktelement mit Schraubanschluss, 1 Schließer, Kontaktbeschriftung 3, 4 |
F 10 | Kontaktelement mit Schraubanschluss, 1 Öffner, Kontaktbeschriftung 1, 2 |
LDE WS 24 | Leuchtelement weiß mit integrierter LED für Leuchttaster RDL / RDLM und Leuchtmelder RMLH |
B | Blindstopfen |
(2) | |
SW | Schwarz |
(3) | |
GB | Gelb |
(4) | |
RT | Rot |
(5) | |
GN | Grün |
(6) | |
WS | Weiß |
(7) | |
BL | Blau |
- Leuchtmelder
- EX-Zone 1 und 21
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-RMLHRT |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101197359 |
EAN (European Article Number) |
4030661599687 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000223 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000223 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV IEC Ex |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
1 21 2 22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
2G 2D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Bauform |
Rund |
Werkstoff des Bezeichnungsschild |
Edelstahl (V4A) |
Werkstoff des Frontring |
Aluminium |
Bruttogewicht |
60 g |
Sicherheitsbetrachtung
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungshub |
4 mm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
IECEx Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
ID: krml-g01
| 17,6 kB | .png | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 Pixel - 72 dpi
| 17,5 kB | .png | 15.494 x 17.865 mm - 183 x 211 Pixel - 300 dpi
| 6,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 Pixel - 72 dpi
| 10,9 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 Pixel - 72 dpi
| 3,1 kB | .jpg | 35.278 x 35.278 mm - 100 x 100 Pixel - 72 dpi
| 14,0 kB | .jpg | 64.558 x 74.436 mm - 183 x 211 Pixel - 72 dpi
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 17:57