EX-RSS16
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
Produkt-Typbezeichnung: EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD |
(1) | |
ohne | Standard Codierung |
I1 | Individuelle Codierung |
I2 | Individuelle Codierung, mehrfach anwendbar |
(2) | |
D | mit Diagnoseausgang |
SD | mit serieller Diagnosefunktion |
(3) | |
ohne | ohne Rastung |
R | mit Rastung , Rastkraft 40 … 60 N |
(4) | |
ohne | Anschlussleitung, Leitungslänge 10m |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao
Systemkomponenten
Betätiger