EX-TS335-02Y

Artikelnummer: 101211815

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5)


(1)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
HRollenschwenkhebel H
10HStabschwenkhebel 10H
7HRollenschwenkhebel 7H
7H-2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion
1KRollenhebel 1K
3KWinkelhebel 3K

(2)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)
202 Schließer (NO) (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(3)
UESchleichschaltung mit Überdeckung
ohneSchleichschaltung mit Staffelung

(4)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(5)
RMSRolle AUS Messing
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-TS335-02Y

Artikelnummer (Bestellnummer)

101211815

EAN (European Article Number)

4030661448732

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

IEC Ex

CCC

CCC EX

DEKRA

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-1

EN IEC 60079-31

EN IEC 60079-7

Explosionsschutz-Zonen

1

21

Explosionsschutz-Kategorie

2D

2G

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Herstellererklärung

Zusätzliches einfaches elektrisches Betriebsmittel (Zone 0 und 20)

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-15

Gehäusebauform

Normbauform

Antriebsform gemäß EN 50041

B

Werkstoff des Gehäuses

Metall, Zink-Druckguss

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Bruttogewicht

320 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Sicherheitsfunktionen

Ja

Anzahl der Sicherheitskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

20.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Betätigungselement

Druckbolzen

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Schlagenergie, maximum

7 J

Betätigungskraft, minimum

17 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

0,5 m/s

Hinweis (Prelldauer)

Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Hinweis (Umschaltzeit)

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum

7 mm

Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum

12 mm

Anschlussquerschnitt, minimum

1 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis (Anschlussquerschnitt)

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Aderquerschnitt

13 AWG

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

38 mm

Breite des Sensors

40,5 mm

Höhe des Sensors

103,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur, maximum (Anschlussquerschnitt 1mm2)

+50 °C

Umgebungstemperatur, maximum (Anschlussquerschnitt 2,5mm2)

+55 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

5 A

Schaltelement

Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Schalthäufigkeit

1.800 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Lieferumfang

Lieferumfang

Ex-geprüfte Kabelverschraubung

Sprachfilter

INMETRO Zertifizierung

NEPSI Zertifikat

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2023, 07:04