EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D
- Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
- EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- Befestigungsmaße nach EN 50041
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
EX-Z4V7H 335-11Z-2138-3G/D |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101211766 |
EAN (European Article Number) |
4030661390628 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosionsschutz-Zonen |
2 22 |
Explosionsschutz-Kategorie |
3G 3D |
Explosionsschutz-Kennzeichnung |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Herstellererklärung |
ATEX Zone 2 und 22 |
Allgemeine Daten
Gehäusebauform |
Normbauform |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Hebels |
Metall |
Bruttogewicht |
340 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
20.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Rollenschwenkhebel |
Werkstoff der Rolle |
Kunststoff |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
30.000.000 Schaltspiele |
Schlagenergie, maximum |
4 J |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
2,5 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Hinweis (Prelldauer) |
Prelldauer entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Betätigungsdrehmoment, minimum |
0,3 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum |
7 mm |
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum |
12 mm |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Aderquerschnitt |
13 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
57,3 mm |
Breite des Sensors |
40,5 mm |
Höhe des Sensors |
173,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +60 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
6 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Umschaltzeit, maximum |
2 ms |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
NEPSI Zertifikat
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
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 05:17