Datenblatt
UV6H 433Y

UV6H 433Y

  • Metallgehäuse
  • 3 Kontakte
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Blattfeder aus Federstahl

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.05.2025, 04:31