Datenblatt
AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

  • einstellbare Kugelrastung bis 400 N
  • problemloses Öffnen verspannter Türen durch Kniehebelsystem
  • Prinzipverschiedene Betätigung der Schalteinsätze
  • Geeignet bis Steuerungskategorie 4
  • Die Position der Schutzeinrichtung kann abgefragt werden
  • Betätiger federnd
  • 130 mm x 144 mm x 56 mm
  • Metallgehäuse
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • robuste Ausführung
  • hohe Lebensdauer
  • 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • Schraubklemmenanschluss

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.03.2025, 17:13