Datenblatt
AZM400Z-ST-1P2P

AZM400Z-ST-1P2P

  • Universelle Codierung mit RFID-Technologie
  • Steckverbinder M12, 8-polig
  • Zuhaltungs-Überwachung
  • 1 Diagnoseausgang
  • Manuelle Hilfsentriegelung
  • Bistabiles, motorgetriebenes System
  • Zuhaltekraft 10.000 N
  • Entsperren gegen Querkraft bis 300 N möglich
  • PL e / Kat. 4 / SIL 3 für Verriegelungs- und Zuhaltefunktion
  • Zweikanalige Ansteuerung der Zuhaltefunktion
  • Betrieb an P/P- und P/N-schaltenden Ausgängen
  • Großes Betätigerspiel

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 07.05.2025, 12:35