Datenblatt
AZ 335-12ZRK-M20

AZ 335-12ZRK-M20

  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • hohe Lebensdauer
  • Universelle Codierung
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Betätigungskopf um 4 x 90° drehbar
  • flächig montierbar
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.09.2025, 07:31