Datenblatt
UV3H 431Y-1S-RMS

UV3H 431Y-1S-RMS

  • Metallgehäuse
  • 1 Kontakt
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (Grundgerät)
  • Schaltpunkte und Kontaktart einstellbar
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.08.2025, 04:48