Datenblatt
ASIO-8SI-1SO-S

ASIO-8SI-1SO-S

  • 8 Sicherheitseingänge, 2-kanalig integriert
  • Für potenzialfreie Kontakte einsetzbar (Öffner (NC) / Öffner (NC)
  • Für OSSD-Ausgänge von Sicherheitsschaltgeräten einsetzbar
  • 1 Sicherheitsausgang, 2-kanalig integriert
  • 1 Freigabekreis mit Halbleiterausgang 24 VDC / 0,7 A
  • Modul belegt nur die für die benutzen I/Os erforderlichen AS-i Adressen
  • Speicherkarte für den einfachen Austausch des Moduls integriert
  • Schutzart IP20

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.03.2025, 22:08