Datenblatt
T2L 035-11Z-M20

T2L 035-11Z-M20

  • Metallgehäuse
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (Grundgerät)
  • kugelgelagerte Schaltwelle
  • 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Schutzart IP67
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.08.2025, 08:39