Datenblatt
WKTB321

WKTB321

  • mit Sperrhülse
  • 4 Kontakte
  • Einbautiefe 91 mm
  • 2 Schaltstellungen
  • Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
  • Befestigung Montageflansch
  • bis 10 mm Frontplattendicke

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 27.08.2025, 01:38