Datenblatt
AZ 17-02ZRI B6R

AZ 17-02ZRI B6R

  • Kabelverschraubung M16
  • Rechtsausführung
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • kleine Bauform
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • Schlitzverschluss im Lieferumfang
  • 8 Betätigungsebenen

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.07.2025, 00:25