Datenblatt
AST02 L-AS4

AST02 L-AS4

  • Eingangsmodul mit Anschlussleitung (AS-i), Länge 2 m
  • für Sensoren mit Öffner- /Öffnerkombination
  • AS-i Anschluss, Anschlussleitung, 2-polig
  • Sensor-Anschluss, Anschlussleitung 2 m
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
  • Eingangsmodul für 2 sichere Eingänge für mechanische Kontakte
  • Kunststoffgehäuse
  • AS-Interface LED und Statusanzeige
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 18.08.2025, 04:11