Datenblatt
AZM 200ST1-T-1P2PW

AZM 200ST1-T-1P2PW

  • Zuhaltungs-Überwachung
  • Steckverbinder M23, 8+1-polig
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • selbstüberwachte Reihenschaltung
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
  • Hilfsentriegelung

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.11.2024, 23:51