Datenblatt
AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

  • Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • Steckverbinder M12, 8-polig
  • Arbeitsstromprinzip
  • Betätiger-Überwachung
  • Diagnoseausgang
  • Hygienegerechtes Design
  • Schutzart IP 69
  • Geeignet zum Anbau an Profilsysteme
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • kompakte Bauform
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • Reihenschaltung
  • Hilfsentriegelung

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.01.2025, 18:12