Datenblatt
RSS 36-SD-ST-DU

RSS 36-SD-ST-DU

  • Universelle Codierung mit RFID-Technologie
  • 1 x Einbaubuchse M12, 8-polig
  • seitliche Betätigung
  • Es können maximal 31 Sensoren in Reihe geschaltet werden.
  • serieller Diagnoseausgang
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • versetzt anfahrbar
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
  • integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.08.2025, 15:59