Datenblatt
AZM201Z-I2-ST-T-AS-P-DU

AZM201Z-I2-ST-T-AS-P-DU

  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 22:39