Datenblatt
Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1

  • Bandgeschwindigkeit bis zu 1 m/s
  • Nylonrolle, Ø 22 mm, Lauffläche 95 mm
  • 1 Schließer / 1 Öffner bei 24° Auslenkung
  • Zwangsöffnender Öffnerkontakt für sicheres Schalten
  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Bauform nach EN 50041
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 26.09.2025, 10:10