Datenblatt
TV4H 015-02Y

TV4H 015-02Y

  • 3 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Metallgehäuse
  • 2 Kontakte
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
  • Betätigungsvorsatz nachträglich um 4 x 90º umsetzbar
  • Betätiger stufenlos um 360º einstellbar
  • Betätiger ist um 180º auf Welle umsetzbar
  • Elastizität der Feder gleicht ungenaue Anfahrt des Schaltnockens aus

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.12.2024, 06:55