Datenblatt
CSS 8-16-2P+D-E-LST

CSS 8-16-2P+D-E-LST

  • Steckverbinder M12, 5-polig
  • komfortable Diagnose über Sensor-LED und Meldeausgang
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: RSS16)
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • versetzt anfahrbar
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.01.2025, 18:08