Datenblatt
M3K 330-11Y-M20

M3K 330-11Y-M20

  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • Metallgehäuse
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • hohe Lebensdauer
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( Grundgerät)
  • geeignet für geringe Betätigungsgeschwindigkeit
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • silikonfrei
  • bewährt im Kraftwerkseinsatz

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.01.2025, 07:15