Datenblatt
Z4K 236-02Z-M20

Z4K 236-02Z-M20

  • Sprungschaltung mit konstanter Kontaktkraft bis zum Schaltpunkt
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 25.02.2025, 00:04